Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

KVBR sistema, TD-CM, TD-CM, 420kW, 2-eigis vožtuvas, ECL, izoliacijos gaubtas, Wilo, 420 kW

004X1769

TD-CM 420KW 2WV-ECL IZOL.-GAUBTAS WI

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDHW storage & charging
Aukštis be gaubto [mm]1940 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydisG1 1/4"
Cirkuliacinės jungties tipasišorinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisDN25
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo60,3 mm
CŠ sujungimo tipassuvirinta
CŠ vamzdžio dydisDN50
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Galia [kW]420.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaPU kietos putos
Gylis be gaubto [mm]488 mm
HEX KV lydinys1.4404
HEX KV lydmetalisBrazed copper
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos
Kategorijos pavadinimasAkumuliacinė talpa
Konstrukcijapastatoma
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio prekės ženklasGrundfos
KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio tipasUPM GEO
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoG1 3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklasWilo
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasišorinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisDN40
Charakteristika
Vertė
KV HEX tipasXB59M-1-50
KV siurblio tipasSTRATOS PARA Z
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionTD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
P cirkuliacija [bar.] [Maks.]0.30 bar
Pakuotės aukštis [mm]2000 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]1200 mm
PatvirtinimasDVGWCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]900 mm
Prijungimo kryptis, pirminėVertikaliai
Product line32
Produkto tipasTD-CM
Produktų grupėKVBR sistema
Punkto versijaTD-CM, 420kW, 2-eigis vožtuvas, ECL, izoliacijos gaubtas, Wilo
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTD-CM 420KW 2WV-ECL IZOL.-GAUBTAS WI
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]10 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]20 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]7.20 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]7.80 m³/h
Srauto cirkuliacija [m3/h] [Maks.]3.40 m³/h
Srovė [A] [Maks.]4.0 A
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]90 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris150 Kilogram
Grynasis svoris130 Kilogram
Tūris766.777 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162744383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm