Danfoss logo
Thermoclean

KVBR sistema, TC-DL, 315 kW, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: ECL 310, 750 L

004X1621

TC-DL 0750 ECL XB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
2 pakuotės aukštis [mm]2150 mm
2 pakuotės gylis [mm]800 mm
2 pakuotės plotis [mm]1200 mm
Application typeDHW storage & charging
Aukštis be gaubto [mm]2240 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydisG2 3/8"
Cirkuliacinės jungties tipasišorinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisDN50
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo48,3/60,3mm
CŠ sujungimo tipassuvirinta
CŠ vamzdžio dydisDN40/DN50
Delta P antrinis [bar.] [Maks.]0.59 bar
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.23 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Galia [kW]315.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gylis be gaubto [mm]990 mm
HEX KV lydinys1.4404
HEX KV lydmetalisBrazed copper
Izoliavimo medžiagaEPS su sluoksniuota vilna
Karšto vandens talpyklos tūris [l]750 L
Kategorijos pavadinimasApsaugos nuo Legionella bakterijų sistemos
Konstrukcijapastatoma
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoG2 3/8"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklasGrundfos
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasišorinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisDN50
Charakteristika
Vertė
KV HEX tipasXB59M-1-100
KV siurblio tipasMAGNA3
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionTC-DL 0750 ECL XB
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
P cirkuliacija [bar.] [Maks.]-0.23 bar
Pakuotės aukštis [mm]2290 mm
Pakuotės gylis [mm]1000 mm
Pakuotės plotis [mm]1000 mm
PatvirtinimasDVGWCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]2365 mm
Prijungimo kryptis, pirminėVertikaliai
Product line32
Produkto tipasTC-DL
Produktų grupėKVBR sistema
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTC-DL 0750 ECL XB
Šildymo jungčių matmuo48,3/60,3 mm
Šildymo sujungimo tipassuvirinta
Šildymo vamzdžio dydisDN40/DN50
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]12 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]10 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]25 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]12.00 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]9.65 m³/h
Srauto cirkuliacija [m3/h] [Maks.]6.75 m³/h
Srovė [A] [Maks.]4.0 A
Talpos medžiaga1.4571
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]90 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris230 Kilogram
Grynasis svoris230 Kilogram
Tūris1550.765 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162745083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm