KVBR sistema, TC-DL, 147 kW, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: ECL 310, 350 L
004X1619
TC-DL 0350 ECL XB
004X1619
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 2 pakuotės aukštis [mm] | 1950 mm |
| 2 pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
| 2 pakuotės plotis [mm] | 1200 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aukštis be gaubto [mm] | 2045 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | G1 1/2" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | išorinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | DN32 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 48,3 mm |
| CŠ sujungimo tipas | suvirinta |
| CŠ vamzdžio dydis | DN40 |
| Delta P antrinis [bar.] [Maks.] | 0.64 bar |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 0.20 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Galia [kW] | 147.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gylis be gaubto [mm] | 725 mm |
| HEX KV lydinys | 1.4404 |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| Izoliavimo medžiaga | EPS su sluoksniuota vilna |
| Karšto vandens talpyklos tūris [l] | 350 L |
| Kategorijos pavadinimas | Apsaugos nuo Legionella bakterijų sistemos |
| Konstrukcija | pastatoma |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Taip |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | G1 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | ECL 310 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklas | Wilo |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | DN40/DN50 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV HEX tipas | XB59M-1-60 |
| KV siurblio tipas | STRATOS PARA Z |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | TC-DL 0350 ECL XB |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 25 bar |
| P cirkuliacija [bar.] [Maks.] | -0.20 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 2095 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 750 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 750 mm |
| Patvirtinimas | DVGWCE |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Plotis be gaubto [mm] | 1950 mm |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Vertikaliai |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | TC-DL |
| Produktų grupė | KVBR sistema |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | TC-DL 0350 ECL XB |
| Šildymo jungčių matmuo | 48,3 mm |
| Šildymo sujungimo tipas | suvirinta |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN40 |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 12 bar |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 10 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 25 bar |
| Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.] | 7.50 m³/h |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 4.44 m³/h |
| Srauto cirkuliacija [m3/h] [Maks.] | 3.15 m³/h |
| Srovė [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Talpos medžiaga | 1.4571 |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 90 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 230 Kilogram |
| Grynasis svoris | 230 Kilogram |
| Tūris | 1141.857 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |