Danfoss logo
Drinking water storage tank

KVBR priedai, Izoliacijos, Izoliacija skirta SE-3500, Neodul 100/20

640U4964

3500 L, Izoliavimo medžiaga: EPS su sluoksniuota vilna

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDHW storage & charging
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gaubto medžiagaEPS ir vilna
Izoliavimo medžiagaEPS su sluoksniuota vilna
Karšto vandens talpyklos tūris [l]3500 L
Kategorijos pavadinimasIzoliacijos
Konstrukcijalaisva
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionINS.F. SE 3500 Neodul 100/20
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Charakteristika
Vertė
Pakuotės aukštis [mm]1600 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]2420 mm
Product line32
Produkto tipasTalpos, indai, pašildytuvai
Produktų grupėKVBR priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsIzoliacija skirta SE-3500, Neodul 100/20
Tiekiamo srauto temperatūra [˚C]70 °C
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris56 Kilogram
Grynasis svoris56 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255210245
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens