KVBR priedai, Izoliacijos, Izoliacija skirta SE-2000, Neodul 100/20
640U4961
2000 L, Izoliavimo medžiaga: EPS su sluoksniuota vilna
640U4961
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Cirkuliacinės jungties tipas | vidinis sriegis |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gaubto medžiaga | EPS ir vilna |
| Izoliavimo medžiaga | EPS su sluoksniuota vilna |
| Karšto vandens talpyklos tūris [l] | 2000 L |
| Kategorijos pavadinimas | Izoliacijos |
| Konstrukcija | laisva |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | INS.F. SE 2000 Neodul 100/20 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakuotės aukštis [mm] | 2450 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 500 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 1410 mm |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | Talpos, indai, pašildytuvai |
| Produktų grupė | KVBR priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Izoliacija skirta SE-2000, Neodul 100/20 |
| Tiekiamo srauto temperatūra [˚C] | 70 °C |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 42 Kilogram |
| Grynasis svoris | 42 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210382 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |