KVBR priedai, KV buitinėms reikmėms pašildytojai, SE-R 1000
640U4938
1000 L, Izoliavimo medžiaga: EPS su sluoksniuota vilna
640U4938
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Aukštis be gaubto [mm] | 2075 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 2075 mm |
| CE mark | Yes |
| Cirkuliacinės jungties dydis | Rp3/4" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | vidinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | DN20 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | R1 1/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | DN32 |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 0.11 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 59.0 kW |
| Gaubto medžiaga | EPS ir vilna |
| Gylis be gaubto [mm] | 850 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 1050 mm |
| HEX KV lydmetalis | Stainless steel tank with coil inside |
| HEX šildymo išardomi | 1.4571 |
| Izoliavimo medžiaga | EPS su sluoksniuota vilna |
| Karšto vandens talpyklos tūris [l] | 1000 L |
| Kategorijos pavadinimas | KV buitinėms reikmėms pašildytojai |
| Konstrukcija | pastatoma |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | Rp2" |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | DN50 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | SE-R 1000 |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 36 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 25 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 2195 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 1100 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 1100 mm |
| Patvirtinimas | CEPED |
| PED kategorija | II |
| Plotis be gaubto [mm] | 850 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 1050 mm |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Horizontaliai |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | Talpos, indai, pašildytuvai |
| Produktų grupė | KVBR priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | SE-R 1000 |
| Šildymo jungčių matmuo | R1 1/4" |
| Šildymo sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN32 |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 3.56 m³/h |
| Talpos medžiaga | 1.4571 |
| Tiekiamo srauto temperatūra [˚C] | 70 °C |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 180 Kilogram |
| Grynasis svoris | 180 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211075 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |