Danfoss logo
Drinking water storage tank

KVBR priedai, KV buitinėms reikmėms pašildytojai, SE-RG0350

640U4935

350 L, Izoliavimo medžiaga: EPS su sluoksniuota vilna

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDHW storage & charging
Aukštis be gaubto [mm]1725 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1725 mm
CE markYes
Cirkuliacinės jungties dydisRp3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisDN20
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoR1"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisDN25
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.13 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]34.0 kW
Gaubto medžiagaEPS ir vilna
Gylis be gaubto [mm]550 mm
Gylis su gaubtu [mm]750 mm
HEX KV lydmetalisStainless steel tank with coil inside
HEX šildymo išardomi1.4571
Izoliavimo medžiagaEPS su sluoksniuota vilna
Karšto vandens talpyklos tūris [l]350 L
Kategorijos pavadinimasKV buitinėms reikmėms pašildytojai
Konstrukcijapastatoma
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoRp1 1/4"
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisDN32
Charakteristika
Vertė
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionSE-RG 350
Namų ūkių skaičius [Maks.]14
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
Pakuotės aukštis [mm]1845 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
PatvirtinimasCEPED
PED kategorijaII
Plotis be gaubto [mm]550 mm
Plotis su gaubtu [mm]750 mm
Prijungimo kryptis, pirminėHorizontaliai
Product line32
Produkto tipasTalpos, indai, pašildytuvai
Produktų grupėKVBR priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsSE-RG0350
Šildymo jungčių matmuoR1"
Šildymo sujungimo tipasišorinis sriegis
Šildymo vamzdžio dydisDN25
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]0.98 m³/h
Talpos medžiaga1.4571
Tiekiamo srauto temperatūra [˚C]70 °C
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris85 Kilogram
Grynasis svoris85 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255210696
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens