Danfoss logo
Primary module with pump for ThermoDual-S and Legiomin-S

KVBR priedai, Pirminis modulis, skirtas TD-/LM-S UPM (Komplektas)

004U1627

2.93 m³/h

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDHW storage & charging
Aukštis be gaubto [mm]180 mm
CE markYes
Contains batteriesNo
CŠ vamzdžio dydisDN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gylis be gaubto [mm]170 mm
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos
Kategorijos pavadinimasPaskirstymas ir vamzdžių rinkiniai
Konstrukcijalaisva
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionPRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT)
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]198 mm
Pakuotės gylis [mm]376 mm
Pakuotės plotis [mm]376 mm
PatvirtinimasCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]316 mm
Charakteristika
Vertė
Prijungimo kryptis, pirminėVisos/Visi
Product line32
Produkto tipasPirminis modulis
Produktų grupėKVBR priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybėsskirtas TD-/LM-S UPM (Komplektas)
Šildymo jungčių matmuo26,9/33,5 mm
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM GEO
Šildymo sujungimo tipassuvirinta
Šildymo vamzdžio dydisDN20/DN25
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]0 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]10 bar
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]2.93 m³/h
Srovė [A] [Maks.]0.0 A
Tiekiamo srauto temperatūra [˚C]75 °C
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]90 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris50 Kilogram
Grynasis svoris40 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162748220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm