KVBR priedai, Pirminis modulis, VS06 skirtas TD-/LM-S
004U1526
2.93 m³/h
004U1526
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Aukštis be gaubto [mm] | 240 mm |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 26,9/42,4 mm |
| CŠ sujungimo tipas | suvirinta |
| CŠ vamzdžio dydis | DN20/DN32 |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gylis be gaubto [mm] | 120 mm |
| Izoliavimo medžiaga | PU kietos putos |
| Kategorijos pavadinimas | Paskirstymas ir vamzdžių rinkiniai |
| Konstrukcija | laisva |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | PRI-MODUL_VS06 F. TD-/LM-S |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 25 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 198 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 376 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 376 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Plotis be gaubto [mm] | 237 mm |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Visos/Visi |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | Pirminis modulis |
| Produktų grupė | KVBR priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | VS06 skirtas TD-/LM-S |
| Šildymo jungčių matmuo | 26,9/42,4 mm |
| Šildymo sujungimo tipas | suvirinta |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 25 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 25 bar |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 2.93 m³/h |
| Srovė [A] [Maks.] | 0.0 A |
| Tiekiamo srauto temperatūra [˚C] | 75 °C |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 150 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 50 Kilogram |
| Grynasis svoris | 40 Kilogram |
| Tūris | 9 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |