Danfoss logo
Primary module

KVBR priedai, Pirminis modulis, V02 skirtas TD-/LM-S

004U1512

1.17 m³/h

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDHW storage & charging
Aukštis be gaubto [mm]200 mm
CE markYes
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo26,9/21,3 mm
CŠ sujungimo tipassuvirinta
CŠ vamzdžio dydisDN20/DN15
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gylis be gaubto [mm]83 mm
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos
Kategorijos pavadinimasPaskirstymas ir vamzdžių rinkiniai
Konstrukcijalaisva
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionPRI-MODUL_V02 F. TD-/LM-S
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
Pakuotės aukštis [mm]198 mm
Pakuotės gylis [mm]376 mm
Pakuotės plotis [mm]376 mm
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]190 mm
Prijungimo kryptis, pirminėVisos/Visi
Product line32
Produkto tipasPirminis modulis
Produktų grupėKVBR priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsV02 skirtas TD-/LM-S
Šildymo jungčių matmuo26,9/21,3 mm
Šildymo sujungimo tipassuvirinta
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]12 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]25 bar
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]1.17 m³/h
Srovė [A] [Maks.]0.0 A
Tiekiamo srauto temperatūra [˚C]75 °C
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]90 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris50 Kilogram
Grynasis svoris40 Kilogram
Tūris5 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162699478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm