KVBR sistema, Legiomin®, 100 kW, 750 L
161L1325
LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX
161L1325
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 100.0 kW |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| Karšto vandens talpyklos tūris [l] | 750 L |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | No Controller |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | External control |
| KV HEX tipas | XB37M-1-30 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | Legiomin® |
| Produktų grupė | KVBR sistema |
| Savybės | LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2541 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210962 |