KVBR sistema, Legiomin®, 80 kW, 350 L
161L1320
LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
161L1320
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 80.0 kW |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| Karšto vandens talpyklos tūris [l] | 350 L |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | No Controller |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | External control |
| KV HEX tipas | XB37M-1-26 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | Legiomin® |
| Produktų grupė | KVBR sistema |
| Savybės | LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 89 Kilogram |
| Grynasis svoris | 89 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1458 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210900 |