Danfoss logo
LEGIOMIN-S

KVBR sistema, Legiomin®, 60 kW, 350 L

161L1319

LEGIOMIN-S 350-100-60 StS HEX

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDHW storage & charging
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]60.0 kW
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
Karšto vandens talpyklos tūris [l]350 L
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasNo Controller
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasExternal control
KV HEX tipasXB37M-1-20
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 STS HEX
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Product line32
Produkto tipasLegiomin®
Produktų grupėKVBR sistema
SavybėsLEGIOMIN-S 350-100-60 StS HEX
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris88 Kilogram
Grynasis svoris88 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1458 Liter
EAN/UPC5715255211013