Danfoss logo
LEGIOMIN-S

KVBR sistema, Legiomin®, 150 kW, 1000 L

161L1290

LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDHW storage & charging
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]150.0 kW
HEX KV lydmetalisBrazed copper
Karšto vandens talpyklos tūris [l]1000 L
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasNo Controller
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasExternal control
KV HEX tipasXB37M-1-50
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
Product line32
Produkto tipasLegiomin®
Produktų grupėKVBR sistema
SavybėsLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris175 Kilogram
Grynasis svoris175 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162889985