KVBR sistema, Legiomin®, 130 kW, 750 L
161L1289
LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023
161L1289
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 130.0 kW |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| Karšto vandens talpyklos tūris [l] | 750 L |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | No Controller |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | External control |
| KV HEX tipas | XB37M-1-40 |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | Legiomin® |
| Produktų grupė | KVBR sistema |
| Savybės | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 152 Kilogram |
| Grynasis svoris | 152 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889978 |