Danfoss logo
LEGIOMIN-S

KVBR sistema, Legiomin®, 80 kW, 500 L

161L1285

LEGIOMIN-S 500-130-80 v2023

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDHW storage & charging
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]80.0 kW
HEX KV lydmetalisBrazed copper
Karšto vandens talpyklos tūris [l]500 L
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasNo Controller
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasExternal control
KV HEX tipasXB37M-1-22
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
Product line32
Produkto tipasLegiomin®
Produktų grupėKVBR sistema
SavybėsLEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris103 Kilogram
Grynasis svoris103 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162736562