Danfoss logo
LEGIOMIN-S

KVBR sistema, Legiomin®, 60 kW, 350 L

161L1281

LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDHW storage & charging
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]60.0 kW
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
Karšto vandens talpyklos tūris [l]350 L
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasNo Controller
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasExternal control
KV HEX tipasXB37M-1-18
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
Product line32
Produkto tipasLegiomin®
Produktų grupėKVBR sistema
SavybėsLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris88 Kilogram
Grynasis svoris88 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162736487