Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0004

Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeMetering unit
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gamintojo nustatymas [kPa]30 KPa
In scope of WEEENo
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Material DescriptionHeating set PV60 DN25 130 MMU
MeeteringPrepared for energy meter
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Product line67
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasModular Metering Unit
Produktų grupėMetering unit
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsHeating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio nustatymas [kPa] [Min.]20 KPa
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]250 KPa
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.]60 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4 Kilogram
Grynasis svoris3.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris16.875 Liter
EAN/UPC5702424626914