Modular Metering Unit
267B0001
Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
267B0001
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gamintojo nustatymas [°C] | 50 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Integruotas atbulinis vožtuvas | Taip |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Material Description | Circulation set MTCV15 MMU |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Modular Metering Unit |
| Produktų grupė | Metering unit |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Šiluminio dezinfekavimo modulis | Ne |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| Srautas, maks. kai dp=10kpa [m3/h] | 1.5 m³/h |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 35 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 100 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.5 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 6.029 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626884 |