Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0031

Metering unit BD DN15
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeMetering unit
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit BD DN15
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Product line67
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasMetering unit in cabinet
Produktų grupėMetering unit
SavybėsMetering unit BD DN15
Slėgio klasėPN 10
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
Vožtuvo dydisDN 15

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16 Kilogram
Grynasis svoris13.4 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris60.512 Liter
EAN/UPC5702424645700