Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0030

Metering unit PV25 DN25
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeMetering unit
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN25
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Product line67
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasMetering unit in cabinet
Produktų grupėMetering unit
SavybėsMetering unit PV25 DN25
Slėgio klasėPN 10
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
Vožtuvo dydisDN 25

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13 Kilogram
Grynasis svoris12.2 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris73.984 Liter
EAN/UPC5702424645694