Metering unit in cabinet
267B0029
Metering unit PV25 DN20
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
267B0029
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit PV25 DN20 |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Product line | 67 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Metering unit in cabinet |
| Produktų grupė | Metering unit |
| Savybės | Metering unit PV25 DN20 |
| Slėgio klasė | PN 10 |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 18 Kilogram |
| Grynasis svoris | 15 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 17 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645687 |