Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0023

Metering unit PM DN25HP
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeMetering unit
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PM DN25HP
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Product line67
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasMetering unit in cabinet
Produktų grupėMetering unit
SavybėsMetering unit PM DN25HP
Slėgio klasėPN 10
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
Vožtuvo dydisDN 25

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16.5 Kilogram
Grynasis svoris13.8 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris15.8 Liter
EAN/UPC5702424644505