Danfoss logo
Termix One type 3 w. AVTQ_004B6027

Termix One-Q, Tipas 3, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTQ

004B6027

Produkto tipas: Termix One-Q, Tipas 3, 16 bar, 120 °C, AVTQ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]468 mm
Aukštis su gaubtu [mm]470 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG išor. sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaPilkos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasĮtraukta
Gylis be gaubto [mm]155 mm
Gylis su gaubtu [mm]165 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTQ
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG išor. sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasT22-2 26/26 G3/4" VH
Material DescriptionTermix One type 3 w. AVTQ
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]312 mm
Plotis su gaubtu [mm]315 mm
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix One-Q
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTermix One Type 3 m/Q20 m/Kab.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix One type 3 w. AVTQ
SCIP dokumentacijos Nr.713ab917-73b2-44f9-b5f0-623672ef6510
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14 Kilogram
Grynasis svoris13 Kilogram
Tūris20.698 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560375484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm