Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Tipas 1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB

144B3983

Produkto tipas: Termix One-B, Tipas 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]430 mm
Aukštis su gaubtu [mm]430 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG išor. sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaPilkos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]165 mm
Gylis su gaubtu [mm]165 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG išor. sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasT22-2 16/16 G3/4" VP
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB/XB04-2-VP/sikk-ag
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]315 mm
Plotis su gaubtu [mm]315 mm
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix One-B
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]0.5 bar
SavybėsTermix One Tipas 1 AVTB/apsauginis vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix One Type 1 AVTB/XB04-2-VP/sikk-ag
SCIP dokumentacijos Nr.9576f1b1-ecbc-44a1-bde1-70a3c58758e4
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10 Kilogram
Grynasis svoris9 Kilogram
Tūris20.698 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560897870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm