Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Tipas 3, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB

004U3051

Produkto tipas: Termix One-B, Tipas 3, 16 bar, 100 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]468 mm
Aukštis su gaubtu [mm]470 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG išor. sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaPilkos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasĮtraukta
Gylis be gaubto [mm]155 mm
Gylis su gaubtu [mm]165 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG išor. sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasT22-2 26/26 G3/4" VP
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE3 M.SV
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]312 mm
Plotis su gaubtu [mm]315 mm
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix One-B
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]0.5 bar
SavybėsTermix One, Tipas 3 su gaubtu ir apsauginiu vožtuvu (10,0 bar)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTERMIX ONE TYPE3 M.SV
SCIP dokumentacijos Nr.fc68d47c-f1b1-45d5-bee8-918e8463cb03
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]100 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12 Kilogram
Grynasis svoris11 Kilogram
Tūris22.632 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560439063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm