Termix One-B, Tipas 2, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB
004U3047
Produkto tipas: Termix One-B, Tipas 2, 16 bar, 100 °C, AVTB
004U3047
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 428 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 430 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Pilkos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Įtraukta |
| Gylis be gaubto [mm] | 155 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 165 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Be |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | AVTB |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV HEX tipas | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Material Description | TERMIX ONE TYPE2 K |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 312 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 315 mm |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix One-B |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 0.5 bar |
| Savybės | Termix One, Tipas 2 su Gaubtu |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TERMIX ONE TYPE2 K |
| SCIP dokumentacijos Nr. | efc27291-61db-4e67-a9fe-2d0d18c8363e |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 100 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 11 Kilogram |
| Grynasis svoris | 10 Kilogram |
| Tūris | 20.698 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560237171 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |