Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Tipas 3, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT

144H3471

Produkto tipas: Termix Novi, Tipas 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]432 mm
Aukštis su gaubtu [mm]432 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG išor. sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaPilkos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPasirenkama
Gylis be gaubto [mm]155 mm
Gylis su gaubtu [mm]165 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPapildoma
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasIHPT
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG išor. sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
Material DescriptionTermix Novi Type 3 IHPT/Insu
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]300 mm
Plotis su gaubtu [mm]315 mm
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix Novi
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsInstantaneous water heater
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix Novi Type 3 IHPT/Insu
SCIP dokumentacijos Nr.1a78e54d-8ad5-487c-9030-a2297cce55b4
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9 Kilogram
Grynasis svoris8 Kilogram
Tūris20.088 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715628016993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm