Termix Novi, Tipas 2, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT
144B3966
Produkto tipas: Termix Novi, Tipas 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3966
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 432 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 432 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Pilkos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Be |
| Gylis be gaubto [mm] | 155 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 165 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Papildoma |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | IHPT |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV HEX tipas | XB06H-1 40 G3/4"*10 H |
| Material Description | Termix Novi Type 2 |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 300 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 315 mm |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix Novi |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | Termix Novi Tipas 2 IHPT/izol. |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Termix Novi Type 2 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | cf3d21a5-09ee-41ce-8baf-7d2ad2361974 |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9 Kilogram |
| Tūris | 20.088 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |