Termix BV-FI, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: ECL
144H3424
Produkto tipas: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3424
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 890 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | G3/4" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | G vid. Sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | Ø18 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | G1" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø28 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Be |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| Gylis su gaubtu [mm] | 400 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Taip |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | G1" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | ECL |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø28 |
| KV HEX tipas | T137L-1 16 G1"*20 H |
| Material Description | BV-FI type 2 E-CP |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis su gaubtu [mm] | 905 mm |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Bottom + option for top conn |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix BV-FI |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Type 2 E-CP |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | Fully insulated Instantaneous water heater |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | BV-FI type 2 E-CP |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 3d415ec3-fa64-40a1-9a5d-98c994dc49c2 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 60 Kilogram |
| Grynasis svoris | 59 Kilogram |
| Tūris | 322.18 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562235649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |