Danfoss logo
144H2359 Termix BV-FI type 6 E-CP

Termix BV-FI, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: ECL

144H2356

Produkto tipas: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis su gaubtu [mm]890 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydisG3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoG1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBe
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis su gaubtu [mm]400 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoG1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ28
KV HEX tipasT137H-1 26 G1"*20 H
Material DescriptionBV-FI type 3 E-CP
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis su gaubtu [mm]905 mm
Prijungimo kryptis, pirminėBottom + option for top conn
Product line33
Produkto tipasTermix BV-FI
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasType 3 E-CP
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsFully insulated Instantaneous water heater
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasBV-FI type 3 E-CP
SCIP dokumentacijos Nr.0c2c538b-7dab-491d-bf68-fb5b685c64f4
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60 Kilogram
Grynasis svoris59 Kilogram
Tūris322.18 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561327918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm