Danfoss logo
BV-unit Type 8 T  AVTQ-20

Termix BV T, Tipas 8 T-CP, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTQ

IS99182328

Produkto tipas: Termix BV T, Tipas 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTQ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]1000 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]340 mm
Gylis su gaubtu [mm]525 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaĮtraukta
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTQ
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ28
KV HEX tipasT137H-1 60 G1"*20 H
Material DescriptionTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]800 mm
Plotis su gaubtu [mm]950 mm
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix BV T
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 8 T-CP
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsBV-unit Type 8 T AVTQ-20 Bagplade
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
SCIP dokumentacijos Nr.0c8ba22b-151e-482b-8b64-67b0202bc877
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris50 Kilogram
Grynasis svoris45 Kilogram
Tūris155.52 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560665714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm