Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Tipas 8 T-CP, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB

144H3164

Produkto tipas: Termix BV T, Tipas 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]1000 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]340 mm
Gylis su gaubtu [mm]522 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaĮtraukta
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ28
KV HEX tipasT137L-1 60 G1"*20 H
Material DescriptionBV-unit type 8 T-CP
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]800 mm
Plotis su gaubtu [mm]950 mm
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix BV T
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 8 T-CP
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsInstantaneous water heater
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasBV-unit type 8 T-CP
SCIP dokumentacijos Nr.0a6a13c8-79ee-41c3-973b-25bb0500e874
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris34 Kilogram
Grynasis svoris33 Kilogram
Tūris255.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561972750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm