Termix BV T, Tipas 4 T-CP, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB
144H3160
Produkto tipas: Termix BV T, Tipas 4 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H3160
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 660 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 800 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | 3/4" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | G vid. Sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | Ø18 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 1" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø20 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Gylis be gaubto [mm] | 240 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 360 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Įtraukta |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 1" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | AVTB |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø20 |
| KV HEX tipas | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Material Description | BV-unit type 4 T-CP |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 510 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 540 mm |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix BV T |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 4 T-CP |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | Instantaneous water heater |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | BV-unit type 4 T-CP |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d1089f51-1ea2-4a08-90cb-4d70ea7d487c |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 23 Kilogram |
| Grynasis svoris | 22 Kilogram |
| Tūris | 97.538 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561972699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |