Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Tipas 1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: ECL110

144H2882

Produkto tipas: Termix BV E, Tipas 1, 16 bar, 110 °C, ECL110, AVQM -32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]1000 mm
Aukštis su gaubtu [mm]0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1 1/4"
CŠ sujungimo tipasG išor. sriegis
CŠ vamzdžio dydisDN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBe
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]450 mm
Gylis su gaubtu [mm]0 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1 1/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL110
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG išor. sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisDN32
KV HEX tipasT137H-1 100 G1"*20 H
Material DescriptionBV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]1500 mm
Plotis su gaubtu [mm]0 mm
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix BV E
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsBV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasBV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116
SCIP dokumentacijos Nr.ec2fe781-8c7e-4eaa-a19a-ea6a35489dde
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris80 Kilogram
Grynasis svoris79 Kilogram
Tūris0.675 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561690371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm