Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Tipas 6 T-CP, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB 20 + AVTB 20

144B3955

Produkto tipas: Termix BV T, Tipas 6 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]1000 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]340 mm
Gylis su gaubtu [mm]525 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaĮtraukta
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB 20 + AVTB 20
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ28
KV HEX tipasT137L-1 40 G1"*20 H
Material DescriptionBV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]800 mm
Plotis su gaubtu [mm]950 mm
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix BV T
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 6 T-CP
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTermix BV, tipas 6, T-CP
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasBV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100
SCIP dokumentacijos Nr.49d3c747-ac00-4946-91d4-61317f56805d
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60 Kilogram
Grynasis svoris59 Kilogram
Tūris80.784 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560672903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm