Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Tipas 2 T-CP, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB

144B3953

Produkto tipas: Termix BV T, Tipas 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]660 mm
Aukštis su gaubtu [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ20
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]240 mm
Gylis su gaubtu [mm]360 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ20
KV HEX tipasT24-1 32 G3/4"*20 H
Material DescriptionBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]510 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix BV T
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2 T-CP
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTermix BV, tipas 2 T-CP su AVTB 20
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
SCIP dokumentacijos Nr.5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20 Kilogram
Grynasis svoris19 Kilogram
Tūris173.34 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560672996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm