Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

KVBR sistema, TD-CIR, 52 kW

004X1789

TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]1830 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydisG1 1/2"
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisDN40
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Galia [kW]52.0 kW
Gaubto medžiagaEPP
Gaubto pasirinkimasTaip
Gylis be gaubto [mm]497 mm
HEX KV lydinys1.4404
HEX KV lydmetalisBrazed copper
Kabelio izoliacinė medžiagaEPP Foam
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio prekės ženklasWILO
KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio tipasStratos Para Z 25/1-15
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoG1 1/2"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisDN40
KV HEX tipasXB59M-1 70
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionTD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
P cirkuliacija [bar.] [Maks.]0.36 bar
PatvirtinimasCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]875 mm
Prijungimo kryptis, pirminėVertikaliai
Product line32
Produkto tipasTD-CIR
Produktų grupėKVBR sistema
Punkto versijaTD-CIR, 52kW, pump, ECL
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Šildymo jungčių matmuoRp1 1/4"
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM GEO
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo vamzdžio dydisDN32
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]10 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]10 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]9.00 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]3.00 m³/h
Srauto cirkuliacija [m3/h] [Maks.]9.00 m³/h
Srovė [A] [Maks.]4.0 A
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]90 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris150 Kilogram
Grynasis svoris130 Kilogram
Tūris754.508 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162744185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm