EvoFlat WSA, 53 kW, Tipas 2
145G0301
EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
145G0301
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | EPP |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Gylis be gaubto [mm] | 150 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 200 mm |
| Heating system type | DHW only |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Varis |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Be |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 53 kW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV galia [kW] [Min] | 45 kW |
| Material Description | EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover |
| Mixing circuit - control | Termostatas |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 2 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 600 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 200 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat WSA |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover |
| Šildymo galia [kW] | 10 kW |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo galia [kW] [Min] | 10 kW |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 StS 40 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.995 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9.795 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424654122 |