Danfoss logo
145G0300_02 and 145G0193_95

EvoFlat WSA, 45 kW, Tipas 1

145G0300

EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaEPP
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]150 mm
Gylis su gaubtu [mm]200 mm
Heating system typeDHW only
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiVaris
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]45 kW
Charakteristika
Vertė
KV galia [kW] [Min]37 kW
Material DescriptionEvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
Mixing circuit - controlTermostatas
Namų ūkių skaičius [Maks.]2
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]600 mm
Pakuotės gylis [mm]200 mm
Pakuotės plotis [mm]600 mm
Product line67
Produkto tipasEvoFlat WSA
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsEvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
Šildymo galia [kW]10 kW
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo galia [kW] [Min]10 kW
Šildymo HEX tipasXB06H-1 26
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.195 Kilogram
Grynasis svoris8.995 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424654115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm