Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Apačia, Tipas 3

145G0272

EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: EvoFlat WSA

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]595 mm
Aukštis su gaubtu [mm]600 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaEPP putplastis
Gaubto pasirinkimasĮtraukta
Gylis be gaubto [mm]150 mm
Gylis su gaubtu [mm]150 mm
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
HEX šildymo lituotiNerūdijantis plienas
Izoliavimo medžiagaEPP putplastis
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaĮtraukta
KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio prekės ženklasWilo
KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio tipasYONOS PARA Z15/7 RK
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlTermostatas
Namų ūkių skaičius [Maks.]2
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]600 mm
Pakuotės gylis [mm]150 mm
Pakuotės plotis [mm]600 mm
Plotis be gaubto [mm]595 mm
Plotis su gaubtu [mm]600 mm
Prijungimo kryptisApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat WSA
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris18.514 Kilogram
Grynasis svoris17 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris82.11 Liter
EAN/UPC5702428551311