EvoFlat WSA, Apačia, Tipas 2
145G0271
EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: EvoFlat WSA
145G0271
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 595 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 600 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | EPP putplastis |
| Gaubto pasirinkimas | Įtraukta |
| Gylis be gaubto [mm] | 150 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 150 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| HEX šildymo lituoti | Nerūdijantis plienas |
| Izoliavimo medžiaga | EPP putplastis |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Įtraukta |
| KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio prekės ženklas | Wilo |
| KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio tipas | YONOS PARA Z15/7 RK |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Termostatas |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 2 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 600 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 150 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 600 mm |
| Plotis be gaubto [mm] | 595 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 600 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat WSA |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ. |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 17.514 Kilogram |
| Grynasis svoris | 16 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551304 |