Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Tipas 3

145G0210

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: EvoFlat WSA

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlTermostatas
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Product line67
Produkto tipasEvoFlat WSA
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
SavybėsEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.495 Kilogram
Grynasis svoris10.295 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris82.11 Liter
EAN/UPC5702424653972