EvoFlat WSA, Tipas 2
145G0209
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: EvoFlat WSA
145G0209
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Termostatas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat WSA |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| Savybės | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.195 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.995 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653965 |