Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W, Apačia, 55 kW, Tipas 3

183B3002

EvoFlat 4.0 W3, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaEPP putplastis
Gaubto pasirinkimasWhite-lacquered steel sheet
Gylis su gaubtu [mm]150 mm
Heating system typeDHW only
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV galia [kW] [Max]55 kW
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W3
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PipingPPS composite
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat 4.0 W
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.5 bar
SavybėsEvoFlat 4.0 W3, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Šiluminis laidumas [W/mK]0.039 W/m-K
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
StrainerPrimary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo
Water hammer arresterOptional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.7 Kilogram
Grynasis svoris9.5 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424600044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm