Danfoss logo
Akva Therm 28

Akva Therm 28 (Electronic), Type 5, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0371

16 bar, 110 °C, VM2 25

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]897 mm
Aukštis su gaubtu [mm]897 mm
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasišorinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1 1/4"
CŠ sujungimo tipasvidinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]8.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Galia [kW]200.0 kW
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gylis be gaubto [mm]400 mm
Gylis su gaubtu [mm]400 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaEPDM
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310 / A217
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklasGrundfos
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ28
KV galia [kW] [Max]200 kW
KV HEX tipasXB37H-1 70
KV siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 5
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]750 mm
Plotis su gaubtu [mm]750 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasAkva Therm 28 (Electronic)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasType 5
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris58 Kilogram
Grynasis svoris56 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162537664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm