Danfoss logo
Akva Therm 22

Tipas 3

145G0366

Tipas 3, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]675 mm
Aukštis su gaubtu [mm]675 mm
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasišorinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Galia [kW]125.0 kW
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gylis be gaubto [mm]365 mm
Gylis su gaubtu [mm]380 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaEPDM
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310 / A217
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklasGrundfos
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasišorinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ22
KV galia [kW] [Max]125 kW
KV HEX tipasXB37M-1 50
KV siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 3
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]628 mm
Plotis su gaubtu [mm]670 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasAkva Therm 22 (Electronic)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris40 Kilogram
Grynasis svoris38 Kilogram
Tūris149.243 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424692704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm