Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Tipas 1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P

145G0222

Produkto tipas: Akva Lux II, Tipas 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]463 mm
Aukštis su gaubtu [mm]463 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Galia [kW]57.0 kW
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gylis be gaubto [mm]190 mm
Gylis su gaubtu [mm]210 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaPolypropylene
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC2+P
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasišorinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasXB06H-1 26
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater Typ1 Cover wo/BP
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1, w/o bypass
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]306 mm
Plotis su gaubtu [mm]310 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasAkva Lux II
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Lux II, Type 1, with cover, without summer bypass
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegrated in control valve
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.5 Kilogram
Grynasis svoris9 Kilogram
Tūris390.142 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162511602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm