Akva Lux, Apačia, Tipas 1
145B2064
Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Akva Lux
145B2064
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 616 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 740 mm |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | G3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gylis be gaubto [mm] | 150 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 200 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Varis |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Papildoma |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | G3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | PTC |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV galia [kW] | 78 kW |
| KV HEX tipas | XB37 |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Termostatas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 2 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 620 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 150 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 580 mm |
| Papildoma informacija | Karštas vanduoPriklausoma šildymo sistema su slėgio perkryčio reguliatoriumiVamzdžio izoliacijaTerminės pavaros TWA-A NCZoninis vožtuvas |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 616 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 600 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Akva Lux |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | AVPL |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 20 Kilogram |
| Grynasis svoris | 19.5 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653750 |