Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Apačia, Tipas 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Akva Lux

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoG3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPapildoma
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoG3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW]78 kW
KV HEX tipasXB37
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlTermostatas
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]620 mm
Pakuotės gylis [mm]150 mm
Pakuotės plotis [mm]580 mm
Papildoma informacijaKarštas vanduoPriklausoma šildymo sistema su slėgio perkryčio reguliatoriumiVamzdžio izoliacijaTerminės pavaros TWA-A NCZoninis vožtuvas
PatvirtinimasCE
Prijungimo kryptisApačia
Product line67
Produkto tipasAkva Lux II
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis + zoninis vožtuvas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVPL
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20 Kilogram
Grynasis svoris19.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris75 Liter
EAN/UPC5702424653712